-
Richtingsverandering
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Hoek
-
Geschikt voor draadgoot
-
Scharnierend
-
Geschikt voor kabelladder
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Bevestigingswijze
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483314-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B600 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482868-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B500 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482867-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B400 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482866-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B300 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480869-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B600 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480868-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B500 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480867-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B400 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482865-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B200 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482864-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B150 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480866-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B300 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482863-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B100 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482862-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B75 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480865-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B200 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480864-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B150 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480863-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480862-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B75 Sdz
Exclusief BTW