FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Met beschermfolie
-
Breedte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
LEGRAND
GWO6
Ref. VG351130
GWO6 deksel b=79 L=1500 R1013
43,13 €
/
1.5 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
GWO6
Ref. VG351110
GWO6 deksel b=79 L=1m R1013
28,71 €
/
m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
GWO6
Ref. VG351230
GWO6 deksel b=79 L=1500 R9010
43,13 €
/
1.5 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
GWO6
Ref. VG351210
GWO6 deksel b=79 L=1m R9010
27,60 €
/
m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen