Dekselafdichting voor DLP distri 120 x 80 mm - wit
DLP
LEGRAND
Dekselafdichting voor DLP distri 120 x 80 mm - wit
Ref. 637415
EAN-nr.
3245066374154
Dekselafdichting voor DLP distri 120 x 80 mm - wit
Productgroep : 23
6,11 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 120 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 80 mm |
Breedte deksel | 120 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
SELECTEER