Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Deksel met breedte 65 mm voor DLP alu 50x105/50x150mm - l 2m

DLP ALU LEGRAND

Deksel met breedte 65 mm voor DLP alu 50x105/50x150mm - l 2m

Ref. 011110 EAN-nr. 3245060111106

Deksel met breedte 65 mm voor DLP alu 50x105/50x150mm - l 2m

Productgroep : 23
40,28 € / stuk Verpakkingseenheid 8 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 65 mm
Lengte 2000 mm
Uitvoering Glad
Bevestiging deksel Binnenliggend
Montage van deksel Opklembaar (snap)
Materiaal Aluminium
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geanodiseerd/geëloxeerd
Kleur Aluminium
Met beschermfolie Ja
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Hoogte 14.7 mm
Slagvastheid IK07
Beschermingsgraad (IP) IP40
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F00639FR-04.pdf pdf (0.95 Mo)
Technische fiche
F00639EN-04.pdf pdf (0.91 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-2014-040-V1-EN.pdf pdf (1.34 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details