CX3 verklikker enkel LED wit 12/48V AC/DC - 1 module
CX3
LEGRAND
CX3 verklikker enkel LED wit 12/48V AC/DC - 1 module
Ref. 412925
EAN-nr.
3414970531520
CX3 verklikker enkel LED wit 12/48V AC/DC - 1 module
Productgroep : 21
18,22 €
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
Kleur kapje (kalotje) | Wit |
---|---|
Lamptype | LED |
Max. lampvermogen | 0.12 W |
Nom. (meet)spanning | 48 V |
Spanningstype | AC/DC |
---|---|
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
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
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
SELECTEER