CX³ hulpst. vr tl/ct 25A 1mod 250V - 50/60Hz - NO+NF
CX3
LEGRAND
CX³ hulpst. vr tl/ct 25A 1mod 250V - 50/60Hz - NO+NF
Ref. 412429
EAN-nr.
3245064124294
CX³ hulpst. vr tl/ct 25A 1mod 250V - 50/60Hz - NO+NF
Productgroep : 21
30,05 €
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
Apparaatmontage | Hulpschakelaar/relais |
---|---|
Functie | Hulpschakelaar |
Breedte in module-eenheden | 0.5 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
Nom. (meet)schakelstroom | 5 A |
Nom. (meet)spanning | 250 V |
---|---|
Spanningstype | AC |
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 4 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 16 A |
Breedte | 9 mm |
Hoogte | 84.5 mm |
Diepte | 67 mm |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten