CX3 drukknop NO+NG (rood)20A 250V-dub.functie z/verklikker
CX3
LEGRAND
CX3 drukknop NO+NG (rood)20A 250V-dub.functie z/verklikker
Ref. 412916
EAN-nr.
3414970531643
CX3 drukknop NO+NG (rood)20A 250V-dub.functie z/verklikker
Productgroep : 21
30,90 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
---|---|
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Schakelstroom | 20 A |
Schakelspanning | 250 V |
Spanningstype | AC |
Met signaallamp | Nee |
Kleur knop | Rood/groen |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 17.8 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 73.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Type verlichting | LED uitwisselbaar |
Geschatte levensduur van de gloeilamp | 100000 h |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.75-4 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER