Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

CX3 druk. schak. NO+LED groen 12/48V dubbele functie-1 mod.

CX3 LEGRAND

CX3 druk. schak. NO+LED groen 12/48V dubbele functie-1 mod.

Ref. 412912 EAN-nr. 3414970531285

CX3 druk. schak. NO+LED groen 12/48V dubbele functie-1 mod.

Productgroep : 21
24,07 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als wisselcontact 0
Schakelstroom 20 A
Schakelspanning 250 V
Spanningstype AC
Met signaallamp Ja
Kleur kapje (kalotje) Groen
Lamptype LED
Max. lampvermogen 0.12 W
Lampspanning 12-48 V
Kleur knop Grijs
Breedte in module-eenheden 1
Inbouwdiepte 44 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 17.8 mm
Hoogte 90 mm
Diepte 73.5 mm
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -25-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Type verlichting LED uitwisselbaar
Geschatte levensduur van de gloeilamp 100000 h
Richting van de stroomtoevoer From the bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
capaciteit aansluitklemmen 0.75-4 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Montagewijze DIN-rail

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F02022EN-03.pdf pdf (0.39 Mo)
Technische fiche
F02022FR-03.pdf pdf (0.44 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
412912.dwg dwg (0.14 Mo)
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_709429 (1.29 Mo)
PEP
LGRP-2015-076-V2-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2631 (1.09 Mo)