Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

CPE EBDSPIR detector DALI/DSI GST18i3 en BST14i2

CP ELECTRONICS CP ELECTRONICS

CPE EBDSPIR detector DALI/DSI GST18i3 en BST14i2

Ref. CP130059 EAN-nr. 8714161299884

CPE EBDSPIR detector DALI/DSI GST18i3 en BST14i2

Productgroep : 100
173,80 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Presentiemelder
Opnemertype Passief infrarood
Met DALI interface Ja
Constantlichtregeling Ja
HVAC-aansturing Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Vrije dierzone Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Optimale montagehoogte 2.8 m
Trappenhuisbewaking Ja
Overbruggingsschakelaar Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 3.5 m
Max. reikwijdte frontaal 3.5 m
Diameter reikwijdte op vloer 7 m
Geschikt voor draadloos Nee
Bediening op afstand Ja
Met afstandsbediening Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Met signaaleenheid Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Ja
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9002
Transparant Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK05
Spanningstype AC
Frequentie 50-50 Hz
Nom. spanning 230-230 V
Min. nalooptijd 0.5 s
Max. nalooptijd 99 min
Uitschakelvertraging 10 s
Inschakelvertraging 1 s
Hoek reikwijdte horizontaal 360-360 °
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0-0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal 0-0 °
Aanspreekhelderheid 0-2000 lx
Max. schakelvermogen 2300 W
C-Belasting Nee
Temperatuur -10-35 °C
Aantal schakelzones 1
Max. inschakelstroom 80 A
Stuurstroom 2.7173913043 mA
Ingang voor nevenunit Nee
Met alarmfunctie Nee
Breedte 76 mm
Hoogte 76 mm
Diepte 69.5 mm
Inbouwdiepte 64.8 mm
Gebruikstemperatuur -10-35 °C
opslagtemperatuur -10-50 °C
Verbruik in de wachtstand 3.5086956522 mA
Nulleider verplicht Ja
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Buisdiameter voor product voor opbouw 64-64 mm
Max. diameter ingang kabels 2.5 mm
Aard opzetstuk ingang kabel Niet van toepassing
Automatische schakelaar Nee

Documentatie

1 document
Catalogus commerciële pagina
1 document