CPE - EBDHS aanwezig.detector retrofit 1-10V -30°C
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - EBDHS aanwezig.detector retrofit 1-10V -30°C
Ref. CP100021
EAN-nr.
5012774621522
CPE - EBDHS aanwezig.detector retrofit 1-10V -30°C
Productgroep : 100
258,20 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Presentiemelder |
---|---|
Opnemertype | Passief infrarood |
Met DALI interface | Nee |
Constantlichtregeling | Ja |
HVAC-aansturing | Nee |
Gedwongen uitschakeling | Ja |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Achtergrondcontrole | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Optimale montagehoogte | 15 m |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Overbruggingsschakelaar | Nee |
Max. reikwijdte zijwaarts | 20 m |
Max. reikwijdte frontaal | 20 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 40 m |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Met afstandsbediening | Ja |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Met signaaleenheid | Nee |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Ja |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9002 |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Slagvastheid | IK05 |
---|---|
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-50 Hz |
Nom. spanning | 230-230 V |
Min. nalooptijd | 0.5 s |
Max. nalooptijd | 99 min |
Uitschakelvertraging | 10 s |
Inschakelvertraging | 1 s |
Hoek reikwijdte horizontaal | 360-360 ° |
Zwenkbereik sensor, horizontaal | 0-0 ° |
Zwenkbereik sensor, verticaal | 0-0 ° |
Aanspreekhelderheid | 0-2000 lx |
Max. schakelvermogen | 460 W |
C-Belasting | Nee |
Temperatuur | -30-35 °C |
Aantal schakelzones | 1 |
Max. inschakelstroom | 80 A |
Stuurstroom | 2.6913043478 mA |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Met alarmfunctie | Nee |
Met akoestische sensor | Nee |
Breedte | 88 mm |
Hoogte | 74 mm |
Diepte | 172 mm |
Inbouwdiepte | 21 mm |
Met aansluitkabel | Nee |
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -30-35 °C |
opslagtemperatuur | -30-50 °C |
Verbruik in de wachtstand | 1.2608695652 mA |
Nulleider verplicht | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Automatische schakelaar | Nee |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER