Cont.d.eenh. P17 200V 16A 2P+A IP 44 - IK 08 - schakel.+rail
P17 TEMPRA
LEGRAND
Cont.d.eenh. P17 200V 16A 2P+A IP 44 - IK 08 - schakel.+rail
Ref. 056641
EAN-nr.
3245060566418
Cont.d.eenh. P17 200V 16A 2P+A IP 44 - IK 08 - schakel.+rail
Productgroep : 09
134,90 €
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
CEE-contactdoos-16A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M25 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 290 mm |
Breedte | 125 mm |
Diepte | 155 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER