Connector Lexiclic Enkel - sectie 1,5/2,5 mm²
LEXICLIC
LEGRAND
Connector Lexiclic Enkel - sectie 1,5/2,5 mm²
Ref. 004889
EAN-nr.
3245060048891
Connector Lexiclic Enkel - sectie 1,5/2,5 mm²
Productgroep : 21
3,72 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bouwvorm | Tweeling-adereindhuls |
---|---|
Nom. doorsnede | 2.5 mm² |
Hulslengte | 40 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Materiaal isolatie | Polypropyleen (PP) |
Halogeenvrij | Nee |
Kleur | Blauw |
---|---|
Materiaal | Koper |
Oppervlaktebescherming | Vertind |
Voor kortsluitvaste lijnen | Ja |
Met markeringsvaan | Nee |
Levering op band | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER