Dit product is niet meer beschikbaar
Centrale voeding voor elem. 6 of 8 geleid. 25 en 40A
ZUCCHINI
LEGRAND
Centrale voeding voor elem. 6 of 8 geleid. 25 en 40A
Ref. 75221151
EAN-nr.
8033777078141
Centrale voeding voor elem. 6 of 8 geleid. 25 en 40A
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 40 A |
---|---|
Voedingspunt | Midden |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 135 mm |
Hoogte | 140 mm |