Branddetectie Salvena 2 zones - IP 33 - IK 07
SALVENA
LEGRAND
Branddetectie Salvena 2 zones - IP 33 - IK 07
Ref. 643011
EAN-nr.
3245066430119
Branddetectie Salvena 2 zones - IP 33 - IK 07
Productgroep : 99
882,80 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor busaansluiting | Nee |
---|---|
Radiokoppeling | Nee |
Interface extern | Ja |
Aantal meldgroepen | 2 |
Hoogte | 208 mm |
Breedte | 290 mm |
Diepte | 85 mm |
Aantal uitgangen voor akoestische signaalgeneratoren | 2 |
---|---|
Aantal uitgangen voor optische signaalgeneratoren | 2 |
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
Met netadapter | Ja |
Geïntegreerd kiestoestel | Ja |
Bedrijfsspanning | 230 V |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER