-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Kabelgoothoogte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Hoek
-
Binnenstraal
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Halogeenvrij
P31+ bochtstuk 90° B600 H60 Rvs316L
Exclusief BTW
P31+ bochtstuk 90° B500 H60 Rvs316L
Exclusief BTW
P31+ bochtstuk 90° B400 H60 Rvs316L
Exclusief BTW
P31+ bochtstuk 90° B300 H60 Rvs316L
Exclusief BTW
P31+ bochtstuk 90° B200 H60 Rvs316L
Exclusief BTW
P31+ bochtstuk 90° B150 H60 Rvs316L
Exclusief BTW
P31+ bochtstuk 90° B100 H60 Rvs316L
Exclusief BTW
P31+ bochtstuk 90° B75 H60 Rvs316L
Exclusief BTW