Dit product is niet meer beschikbaar
blok vergaderzaal 7x2P+A switch 7 poorten - snoer 3m
INCARA
LEGRAND
blok vergaderzaal 7x2P+A switch 7 poorten - snoer 3m
Ref. 053575
EAN-nr.
3245060535759
blok vergaderzaal 7x2P+A switch 7 poorten - snoer 3m
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Opklapbaar | Nee |
Uittrekbaar | Nee |
Vorm | Rechthoekig |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Overig |
Lengte | 320 mm |
Breedte | 200 mm |
Hoogte | 75 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
---|---|
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 8 |
Aantal HDMI aansluitingen | 0 |
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 0 |
Aantal audio aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 5E aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 6 aansluitingen | 0 |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER