Beveiligingsunit MP4 - LSIg voor DMX³ 1600 met LCD scherm
DMX3 1600
LEGRAND
Beveiligingsunit MP4 - LSIg voor DMX³ 1600 met LCD scherm
Ref. 028166
EAN-nr.
3414970767448
Beveiligingsunit MP4 - LSIg voor DMX³ 1600 met LCD scherm
Productgroep : 84
1 670,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering motorbeveiliging | Elektronische losser |
---|---|
Nom. continustroom Iu | 2500 A |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 252-2500 A |
Kortsluitactiveringsfunctie | Onvertraagd |
Met aardfoutbeveiliging | Ja |
Voedingsspanning bij AC 50Hz | 230-230 V |
Voedingsspanning bij AC 60Hz | 230-230 V |
---|---|
Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC |
Breedte | 56 mm |
Hoogte | 205 mm |
Diepte | 98 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
6 documenten
Werkplaats handboek
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-SE-104109
(0.15 Mo)
SELECTEER