FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Geluidssterkte
-
Materiaal behuizing
-
Type stroom
-
Draadloos
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Stroomverbruik
-
Stroomverbruik
-
Stroomverbruik
-
Ingebouwde batterij
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Kleur behuizing
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
BTICINO
MAGIC
Ref. 5041N
BEL MAGIC 220V - 8VA
43,49 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
MAGIC
Ref. 5042N
BEL MAGIC 24V - 8VA
39,42 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
MAGIC
Ref. 5031N
BEL MAGIC 12V - 8VA
37,43 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen