-
Geluidssterkte
-
Materiaal behuizing
-
Draadloos
-
Type stroom
-
Type stroom
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Stroomverbruik
-
Stroomverbruik
-
Breedte in module-eenheden
-
Ingebouwde batterij
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Kleur behuizing
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
AXOLUTE - ELEKTRONISCHE BEL 1 2VAC/DC/ LICHT
Exclusief BTW
AXOLUTE - ELEKTRONISCHE BEL 1 2VAC/DC/ WIT
Exclusief BTW
AXOLUTE - ELEKTRONISCHE BEL 12VAC/DC - DONKER
Exclusief BTW
AXOLUTE - BRONZEN BEL 230V 8VA/ LICHT
Exclusief BTW
AXOLUTE - BRONZEN BEL 230V 8VA/ WIT
Exclusief BTW
AXOLUTE - BRONZEN BEL 230V 8VA- DONKER
Exclusief BTW
AXOLUTE - BRONZEN BEL 12VAC 5VA /LICHT
Exclusief BTW
AXOLUTE - BRONZEN BEL 12VAC 5VA /WIT
Exclusief BTW
AXOLUTE - BRONZEN BEL 12VAC 5VA -DONKER
Exclusief BTW