Batterijkast Megaline rack 1 kit batterijen + lader
MEGALINE
LEGRAND
Batterijkast Megaline rack 1 kit batterijen + lader
Ref. 310800
EAN-nr.
3245063108004
Batterijkast Megaline rack 1 kit batterijen + lader
Productgroep : L10
2 007,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 483 mm |
Hoogte | 133 mm |
---|---|
Diepte | 584 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
1 document
Technische gids
4 documenten
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER