Batterijhouder - DPX3 .
DPX3
LEGRAND
Batterijhouder - DPX3 .
Ref. 421082
EAN-nr.
3245064210829
Batterijhouder - DPX3 .
Productgroep : 84
34,86 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Lithium |
---|---|
Nom. spanning | 3 V |
Capaciteit | 50 mAh |
IEC-aanduiding | Overig |
Overige aanduidingen | Overig |
Hoogte incl. pool | 1.6 mm |
Diameter | 16 mm |
---|---|
Samengesteld / accupack | Ja |
Omgevingstemperatuur | -20-60 °C |
Geschikt voor snellader | Nee |
Gewicht | 1.1 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER