Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Batibox Energy DCL centr. doos vr holle wanden

BATIBOX LEGRAND

Batibox Energy DCL centr. doos vr holle wanden

Ref. 089377 EAN-nr. 3245060893774

Batibox Energy DCL centr. doos vr holle wanden

Productgroep : 66
10,23 € / stuk Verpakkingseenheid 30 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Vorm Rond
Bouwvorm Centraaldoos
Uitvoering Enkel
Voorzien van draaibare ring Nee
Koppelbaar Nee
Uitgerust met Overig
Diameter 67 mm
Lengte 75 mm
Voor aantal inbouwsokkels 1
Met schroeven Ja
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken 2
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan Ja
Behuizingsdoorvoer via buismanchet Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan Nee
Voor buisdiameter 16/20 mm
Buisvergrendeling Nee
Buisvergrendeling optioneel Nee
Achterinvoer Ja
Aantal invoeren 4
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Geel
Beschermingsgraad (IP) IP20
Uitvoering deksel Deksel met haak
Transparant deksel Nee
Dekselbevestiging Opklemmend (snap)
Verzegelbaar Nee
Met afscherming Nee
Winddicht Ja
Max. aderdoorsnede 1.5 mm²
Klem met vaste positie Ja
Armatuurhaakbevestiging Ja
Spruit Geen
Speciale toepassing Overig
Met scheidingswand Nee
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-60 °C
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00461EN-04.pdf pdf (0.78 Mo)
Technische fiche
F00461FR-04.pdf pdf (0.78 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_2193 (0.61 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707222 (0.48 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook