Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Batibox energy 1 post 40mm

ECOBATIBOX LEGRAND

Batibox energy 1 post 40mm

Ref. 080021 EAN-nr. 3245060800215

Batibox energy 1 post 40mm

Productgroep : 66
2,24 € / stuk Verpakkingseenheid 40 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Holle wand
Vorm Rond
Bouwvorm Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering Enkel
Voorzien van draaibare ring Nee
Koppelbaar Nee
Uitgerust met Geen
Diameter 67 mm
Lengte 71 mm
Breedte 71 mm
Inwendige diepte 40 mm
Voor aantal inbouwsokkels 2
Bevestiging schakelmateriaal Schroeven of spreiden
Met schroeven Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan Ja
Behuizingsdoorvoer via buismanchet Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan Nee
Voor buisdiameter Overig
Geschikt voor kabeldiameter 16-25 mm
Buisvergrendeling Nee
Buisvergrendeling optioneel Nee
Achterinvoer Ja
Aantal invoeren 4
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Geel
Beschermingsgraad (IP) IP40
Uitvoering deksel Geen
Dekselbevestiging Overig
Verzegelbaar Nee
Functiebehoud Geen
Met afscherming Nee
Winddicht Ja
Klem met vaste positie Nee
Armatuurhaakbevestiging Nee
Spruit Geen
Speciale toepassing Geen
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01033FR-03.pdf pdf (0.71 Mo)
Technische fiche
F01033EN-03.pdf pdf (0.71 Mo)
10 documenten
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
7 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707135 (1.13 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2174 (0.83 Mo)
PEP
LGRP-00256-V02.02-FR.pdf pdf (0.68 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details