Basis en dak br 475 diepte 975 Voor kabelmantel XL³ 4000
XL3 4000
LEGRAND
Basis en dak br 475 diepte 975 Voor kabelmantel XL³ 4000
Ref. 020503
EAN-nr.
3245060205034
Basis en dak br 475 diepte 975 Voor kabelmantel XL³ 4000
Productgroep : 16
850,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor dakbeplanking | Ja |
---|---|
Geschikt voor vloerbeplanking | Ja |
Breedte | 475 mm |
Hoogte | 150 mm |
Diepte | 975 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 975 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 475 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7029 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Met kabelinvoer | Ja |
Documentatie
8 documenten
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
SELECTEER