AVT - Buitenpost video Linea 3000
SFERA
BTICINO
AVT - Buitenpost video Linea 3000
Ref. 343081
EAN-nr.
8005543565209
AVT - Buitenpost video Linea 3000
Productgroep : B02
503,80 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal beltoetsen | 2 |
---|---|
Materiaal beltoetsen | Overig |
Materiaal front | Overig |
Frontplaat hoogte | 190 mm |
Frontplaat breedte | 100 mm |
Inbouwdiepte | 26.65 mm |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Installatietechniek | Bussysteem |
Kleur | Zilver |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -15-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 18-240 V |
Nom. stroom | 0.04-1 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geluidsniveau | 80 dB |
Verbruik in de wachtstand | 40 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
---|---|
Aderdoorsnede | 1-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Met glijschaal/regenschaal | Ja |
Met signaallamp | Nee |
Hartafstand verticale bevestiging | 1600-1650 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 30-50 mm |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Handsfree | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
Deur met Mobiele applicatie | Ja |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Nee |
type camera | Adjustable |
Zichthoek | 100 ° |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 150 m |
Type communicatiegraad | Overig |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER