Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

AVT - Buitenpost audio Linea 3000

SFERA BTICINO

AVT - Buitenpost audio Linea 3000

Ref. 343071 EAN-nr. 8005543565216

AVT - Buitenpost audio Linea 3000

Productgroep : B02
204,20 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal beltoetsen 2
Materiaal beltoetsen Overig
Materiaal front Overig
Frontplaat hoogte 190 mm
Frontplaat breedte 100 mm
Inbouwdiepte 26.65 mm
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Installatietechniek Bussysteem
Kleur Zilver
Beschermingsgraad (IP) IP54
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -15-50 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Spanningstype AC/DC
Nom. spanning 18-240 V
Nom. stroom 0.04-1 A
Frequentie 50-60 Hz
Geluidsniveau 80 dB
Verbruik in de wachtstand 40 mA
Halogeenvrij Ja
Aard van de kabel voor verbinding Flexible
Aderdoorsnede 1-2.5 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Met glijschaal/regenschaal Ja
Met signaallamp Nee
Hartafstand verticale bevestiging 1600-1650 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 30-50 mm
bedieningswijze Wired
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Handsfree Ja
Volumeregeling Ja
Adresseerbaar Nee
Deur met Mobiele applicatie Ja
Opening poort op afstand / elektrische deuropener Nee
type camera Adjustable
Zichthoek 100 °
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel 150 m
Type communicatiegraad Overig
Aangesloten object Nee

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
LE08950AF.pdf pdf (2.23 Mo)
Technische fiche
BT00874-a-EN.pdf pdf (0.31 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
TGAV_NL_v2301_LR.pdf pdf (77 Mo)
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-01102-V01.01-EN.pdf pdf (0.84 Mo)