AV - Binnenpost Classe100A16E audio handenvrij kleur wit
CLASSE100
BTICINO
AV - Binnenpost Classe100A16E audio handenvrij kleur wit
Ref. 344282
EAN-nr.
8005543631164
AV - Binnenpost Classe100A16E audio handenvrij kleur wit
Productgroep : B02
73,76 €
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
Uitvoering | Overig |
---|---|
Type communicatie | Half-duplex |
Systeemtype | Hybride |
Aantal kanalen | 1 |
Enkelvoudige oproep-functie | Ja |
Groepsoproep-functie | Ja |
Algemene oproep-functie | Nee |
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze | Wandopbouw |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Bedrijfstemperatuur | 5-40 °C |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 102 mm |
Hoogte | 155 mm |
Diepte | 20 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
---|---|
Nom. stroom | 0.0085-0.055 A |
Frequentie | 0-0 Hz |
Geluidsniveau | 86 dB |
Verbruik in de wachtstand | 8.5 mA |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 0.1-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Hartafstand verticale bevestiging | 1600-1650 mm |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Handsfree | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Deur met Mobiele applicatie | Nee |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 600 m |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
5 documenten