-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P D63 400V 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P D50 400V 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D63 400V 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D50 400V 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P D40 400V 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D63 400V 2 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P D06 400V 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P D10 400V 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P D16 400V 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P D20 400V 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P D25 400V 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 4P D32 400V 4 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D01 400V 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D02 400V 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D03 400V 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D04 400V 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D40 400V 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D50 400V 2 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D01 400V 2 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D06 400V 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D10 400V 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D16 400V 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D20 400V 3 modules
Exclusief BTW
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D25 400V 3 modules
Exclusief BTW