Automaat DMX³ 3P 1600A - 42kA Vaste versie - Maat DMX³1600
DMX3 1600
LEGRAND
Automaat DMX³ 3P 1600A - 42kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Ref. 028004
EAN-nr.
3414970717009
Automaat DMX³ 3P 1600A - 42kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Productgroep : 84
5 748,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. continustroom Iu | 1600 A |
---|---|
Nom. spanning | 230-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 42 kA |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Nee |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
Met tripcontact | Ja |
---|---|
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 3 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Achterzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Druktoets |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Documentatie
10 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische gids
Technische gids
Werkplaats handboek
1 document
3D Autocad
2 documenten
Software
Software
SELECTEER