Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Atlantic Inox kast 800x600x300 IP 66 - IK 10 - 304 L

ATLANTIC LEGRAND

Atlantic Inox kast 800x600x300 IP 66 - IK 10 - 304 L

Ref. 035211 EAN-nr. 3245060352110

Atlantic Inox kast 800x600x300 IP 66 - IK 10 - 304 L

Productgroep : 18
1 761,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Soort afdekking Deur
Uitvoering deksel Gesloten
Type deur Enkel
Transparant deksel/deur Nee
Met slot Ja
Hoogte 800 mm
Breedte 600 mm
Diepte 300 mm
Inbouwdiepte 305 mm
Inwendige diepte 280 mm
Plaatdikte kast 1.2 mm
Plaatdikte deur/deksel 1.2 mm
Aantal uitsparingen voor flensplaten 0
Aanbouwmogelijkheid Nee
Materiaal behuizing Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Met montageplaat Nee
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor bliksembeveiliging Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Beschermingsklasse I
Slagvastheid IK10
Functiebehoud Overig

Documentatie

7 documenten
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
041169-06.pdf pdf (0.98 Mo)
Technische fiche
F00095FR-14.pdf pdf (4.44 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F00095EN--13.pdf pdf (1.53 Mo)
Technische gids
6 documenten
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
3D Autocad
035211.dwg dwg (0.05 Mo)
4 documenten
Overeenkomst
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-FR701269 (0.39 Mo)
Overeenkomst

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details