ART drukknop rond verlicht 2A - épure Satijn wit
ART D'ARNOULD
BTICINO
ART drukknop rond verlicht 2A - épure Satijn wit
Ref. AR67911
EAN-nr.
3233620679111
ART drukknop rond verlicht 2A - épure Satijn wit
Productgroep : 53
207,60 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met volle afdekplaat |
---|---|
Uitvoering | Enkel drukcontact |
Bedieningswijze | Drukknop |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Contactloze uitvoering | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal polen | 1 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 6 A |
Met verlichting | Ja |
Met signaallamp | Ja |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Messing |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Opdruk | Geen |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK02 |
Schakelmateriaalbreedte | 80 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 80 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 30 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 1.5-1.5 mm² |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
SELECTEER