-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Transparant
-
Geschikt voor pulsdrukker
-
Materiaal
-
Geschikt voor rolluikschakelaar
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar
-
Aantal kanalen
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
In behuizing
-
Montagewijze
-
Radiotransmitter inbouw
-
Montagewijze
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
In buisvoetbehuizing
-
Radiotransmitter opbouw
-
SMD-module/printplaat
-
Stroomvoorziening
-
Ingang voor nevenunit
-
Stroomvoorziening
-
Lichtwaardegeheugen
-
Beschermende afdekking toetsenbord
-
Geschikt voor toepassing met drukker
-
Druktoetsenmodus
-
Bevestigingswijze
-
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder
-
Schakelmodus
-
Met radio-handzender
-
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder
-
Met radiocodeerapparaat
-
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer
-
Met radiocodeerapparaat
-
Reikwijdte
-
Geschikt voor toepassing met RF-drukker
-
Met radioknop
-
Geschikt voor toepassing met IR-drukker
-
Aantal relais
-
Geschikt voor schakelaar
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor dimmer
-
Geschikt voor jaloezieschakelaar
-
Schakelvermogen
-
Schakelvermogen
-
Radiofrequentie
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Modulatie
-
Compatible met Google Assistant
-
Rollingcode-systeem
-
Rollingcode-systeem
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Codelengte (Bit)
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Aantal commando's
-
Aantal commando's
-
Aantal commando's
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Type belasting
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
Plexo WN 2 x ON/OFF zonder bat lage opbouwdoos IP55 anthra
Exclusief BTW
Plexo with Netatmo contactdoos horizont mechanisme IP55 antr
Exclusief BTW
Plexo WN rolluik bediening lage opbouwdoos IP55 anthra
Exclusief BTW
Plexo WN schakelaar-dim 2draad z-batterijen 150W led antra
Exclusief BTW
Plexo WN ON/OFF zonder bat lage opbouwdoos IP55 anthra
Exclusief BTW
Plexo WN schakelaar-dim 2draad z-batterijen 5-125W led antra
Exclusief BTW