-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Samenstelling
-
Nom. spanning
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Transparant
-
Nom. (meet)stroom
-
Materiaal
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met lichtbron
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met lichtbron
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Drukvlakschakelaar
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Aantal draaiende contacten
-
Aantal draaiende contacten
-
Met montageplaat
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Met verlichting
-
Met verlichting
-
Verlichting
-
Verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Opdruk
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Terugmeldcontact
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Kleur schakelelement
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Nulleider verplicht
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Plexo dubbel wissel-drukknop verlicht-mechanisme antraciet
Exclusief BTW
Plexo drukknop NO-NG etiquette mechanisme IP55 IK08 antracie
Exclusief BTW
Plexo multi bediening 1 of 2 schak-drukknop mech IP55 antra
Exclusief BTW
Plexo dubbel wissel-drukknop mechanisme IP55 IK08 antraciet
Exclusief BTW
Plexo drukknop NO-NG verlicht mechanisme IP55 IK08 antr
Exclusief BTW
Plexo wisselschak verlicht mechanisme IP55 IK08 antraciet
Exclusief BTW
Plexo wisselschak controle mechanisme IP55 IK08 antraciet
Exclusief BTW
Plexo drukknop NO-NG 10A mechanisme IP55 IK08 antraciet
Exclusief BTW
Plexo drukknp NO 10AX verlicht mechanisme IP55 IK08 antracie
Exclusief BTW
Plexo 2P schak verlichtbaar zonder lamp mechanisme antr
Exclusief BTW
Plexo drukknop NO 10A 250V mechanisme IP55 IK08 antraciet
Exclusief BTW
Plexo wisselschakelaar 10AX mechanisme IP55 IK08 antraciet
Exclusief BTW