FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Geluidssterkte
-
Materiaal behuizing
-
Type stroom
-
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
-
Montagewijze
-
Toontype
-
Oppervlaktebescherming behuizing
-
Ingebouwde trafo
-
Kleur behuizing
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HS4356/230
AXOLUTE-ZOEMER 230V 8VA DONKER .
37,36 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HS4356/12
AXOLUTE - ZOEMER 12VAC 5VA DONKER
27,39 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen