-
Spanningstype voedingsspanning
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Frequentie voedingsspanning
-
Aantal kanalen
-
Aantal kanalen
-
Gangnauwkeurigheid per dag
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
60-minuten programma
-
Handbediening
-
Tekstbegeleiding in het display
-
Tekstbegeleiding in het display
-
24-uurs programma
-
Radiogestuurd
-
Externe programmering
-
Incl. geheugenkaart
-
Jaarprogramma
-
Jaarprogramma
-
Netsynchronisatie
-
Aantal geheugenplaatsen
-
Voedingsspanning
-
Voedingsspanning
-
Aantal geheugenplaatsen
-
Kwartsgestuurd
-
Weekprogramma
-
Autonomie in jaren
-
Vakantieprogramma
-
Kortste schakeltijd kanaal 1
-
Kortste schakeltijd kanaal 1
-
Impulsprogramma
-
Kortste schakeltijd kanaal 2
-
Cyclusprogramma
-
Cyclusprogramma
-
Automatische omschakeling zomer/wintertijd
-
Toevalsprogramma
-
Nom. schakelstroom bij 250V AC
-
Bedrijfsurenmeter
-
Bedrijfsurenmeter
-
Voorkeuze schakeling
-
Contactuitvoering
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Radiogestuurd (DCF77)
-
Astroprogramma
-
Astroprogramma
-
GPS
-
Aantal contacten
-
Externe drukcontact ingang
-
Externe drukcontact ingang
-
Max. schakelvermogen LED
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
Schakelklok week 1 kan. - BLE 2 modules - digitaal AlphaRex³
Exclusief BTW
Schakelklok week 2s 16A 230V 50/60Hz - 2 mod
Exclusief BTW
Schakelklok week 2s 16A 24V 50/60Hz - 2 mod
Exclusief BTW
Schemerschak. 1uitg. 16A 24V - 2 mod
Exclusief BTW
Schakelklok AlphaRex3 digitaal 230V - 1 uitg.- ext. signaal
Exclusief BTW
Schakelklok week 1s 16A 24V 50/60Hz - 2 mod
Exclusief BTW
Schakelklok week 1 kan. - BLE 2 modules - digitaal AlphaRex³
Exclusief BTW
Schakelklok week 1 kan. - BLE zonder display - AlphaRex³
Exclusief BTW
Schakelklok week 1s 16A 230V 50/60Hz - 2 mod
Exclusief BTW