Aftakdoos Plexo vierkant IP 55 waterdicht - grijs - 20 ing.
PLEXO
LEGRAND
Aftakdoos Plexo vierkant IP 55 waterdicht - grijs - 20 ing.
Ref. 092034
EAN-nr.
3245060920340
Aftakdoos Plexo vierkant IP 55 waterdicht - grijs - 20 ing.
Productgroep : 58
21,06 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Max. aderdoorsnede | 25 mm² |
---|---|
Uitgerust met | Geen |
Vorm | Vierkant |
Montagewijze | Universeel |
Montage in de grond | Nee |
Montage onder water | Nee |
Voor buisdiameter | 25 mm |
Achterinvoer | Nee |
Lengte | 150 mm |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 81 mm |
Rijgbaar | Nee |
Aantal invoeren | 20 |
Type behuizingsdoorvoer | Uitbreekpoort |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Uitvoering deksel | Overig |
Transparant deksel | Nee |
---|---|
Dekselbevestiging | Bajonetsluiting |
Toepasbaar met giethars | Nee |
Giethars meegeleverd | Nee |
Verzegelbaar | Ja |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Weersbestendig | Ja |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Slagvastheid | IK07 |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aard opzetstuk ingang kabel | Overig |
Hartafstand verticale bevestiging | 54-70 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 54-70 mm |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER