Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

AFDEKPLAAT OXYDAL MAGIC 2 SMALLE MOD - OXYDAL ALUM.

MAGIC BTICINO

AFDEKPLAAT OXYDAL MAGIC 2 SMALLE MOD - OXYDAL ALUM.

Ref. 5367/2X EAN-nr. 8012199166810

AFDEKPLAAT OXYDAL MAGIC 2 SMALLE MOD - OXYDAL ALUM.

Productgroep : B11
8,74 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 2
Montagerichting Verticaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 2
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 1
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 2
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Aluminium
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9006
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK00
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Breedte 30 mm
Hoogte 129.9 mm
Diepte 6 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Lastenboek
CD_BT_Magic FR.doc doc (0.04 Mo)
Lastenboek
LAST_BT_Magic NL.doc doc (0.2 Mo)
1 document
Brochures