ADAPTOR MAGIC VR 1 MODULE - IVOORKLEUR
MAGIC
BTICINO
ADAPTOR MAGIC VR 1 MODULE - IVOORKLEUR
Ref. A5374/1
EAN-nr.
8012199501352
ADAPTOR MAGIC VR 1 MODULE - IVOORKLEUR
Productgroep : B11
2,00 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
35 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Moduledrager |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 23.4 mm |
Hoogte | 47 mm |
Diepte | 14.5 mm |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Kleur | Overig |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER