Actuator voor deurslot 4 DIN
AUDIOVIDEO
BTICINO
Actuator voor deurslot 4 DIN
Ref. 346260
EAN-nr.
8012199933801
Actuator voor deurslot 4 DIN
Productgroep : B02
148,80 €
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
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Manuele bediening | Nee |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal digitale ingangen | 1 |
---|---|
C-Belasting | Nee |
Max. aantal schakeluitgangen | 3 |
Nom. (meet)stroom | 0.25 A |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 18-18 V |
Meerdere fasen aan te sluiten | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER