-
Stroomraildikte
-
Nom. (meet)stroom In
-
Toepassing
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Stroomrailbreedte
-
Geschikt voor
-
Materiaal
-
Uitvoering vergrendeling
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Flexibel
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Uitvoering
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Kleur
Platte koperen staaf - 12x4 mm met klembeugels voor XL³ 400
Exclusief BTW
Aardingsstaaf met gaten lengte 446 mm voor XL³/XL³S
Exclusief BTW
Aardingsstaaf uit messing voor wandkast XL³ 160
Exclusief BTW
Koperen staaf 12x4mm - l.990mm Met getapte gaten M5 - 160A
Exclusief BTW
Koperen staaf niet voorgeboord afm. 12 x 4 mm voor XL³ 400
Exclusief BTW
Set equipotentiaalverbinding voor wandkast XL³ 160
Exclusief BTW
Platte staaf - 12 x 2 mm - 1m verdeelklemmen/klemmenblokken
Exclusief BTW
Klembeugel voor staven 12x4 mm 10 tot 35 mm² voor XL³ 400
Exclusief BTW
Klembeugel voor staven 12x4 mm 6 tot 16 mm² voor XL³ 400
Exclusief BTW
Eindblok spoed 10 mm - staaf houder - Viking 3
Exclusief BTW
Klembeugel voor staven 12x4 mm 1,5 mm² voor XL³ 400
Exclusief BTW
Verbindingsklem 2 x 10 mm² Getapte staven 12 x 4 mm
Exclusief BTW