DRIVIA with Netatmo
Legrand
Ref. 412175
EAN-nr.
3414972324892
Productgroep : B08
178,80 €
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
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Geen |
Radiofrequent bidirectioneel | Ja |
Uitvoering | Energiemeter |
Aansluitwijze | Direct |
Reactief vermogen | Nee |
Goedkeuring volgens PTB | Nee |
S0 impulsinterface | Geen |
Tariefomschakeling | Nee |
Breedte | 17.7 mm |
Hoogte | 101.6 mm |
Diepte | 67.2 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-45 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 110-500 V |
---|---|
Frequentie | 50-60 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 0.75-2.5 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
USB aansluiting | Nee |
Montagewijze | DIN-rail |
Adresseerbaar | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | Google Play Store , App Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Compatibele spraakassistenten | Amazon Alexa , Apple Siri , Google Assistant |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Energy measurement and metering |
Documentatie
8 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
1 document
Catalogus Technische Pagina
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4091 A
(0.2 Mo)
SELECTEER