2-voudig gongenkit premium wit 30 beltonen 80/85dB IP54 blis
AUDIOVIDEO
LEGRAND
2-voudig gongenkit premium wit 30 beltonen 80/85dB IP54 blis
Ref. 094272
EAN-nr.
3414971067295
2-voudig gongenkit premium wit 30 beltonen 80/85dB IP54 blis
Productgroep : 22
57,85 €
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
Kleur behuizing | Wit |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 80 dB |
Nom. spanning | 230-230 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | AC/DC |
Ingebouwde batterij | Ja |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Draadloos | Ja |
Max. transmissiebereik | 200 m |
Breedte | 109 mm |
Hoogte | 105 mm |
Diepte | 45 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
---|---|
RAL-nummer | 9003 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Overig |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Met signaallamp | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aantal beltonen | 30 |
Aangesloten object | Nee |
Besturingswijze | RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Met spraakbesturing | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
SELECTEER