FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Type stuurspanning
-
Type stuurspanning
-
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Met LED indicatie
-
Montagewijze
-
Handbediening
-
Interface
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/416821-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX3
Ref. 416821
Contactor 2NO+2NC-24Vdc Ith 16A - CTX³
85,33 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/416829-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX3
Ref. 416829
Contactor CTX³2NO+2NC-415Vac Ith 16A - CTX³
47,17 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/416820-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX3
Ref. 416820
Contactor 2NO+2NC-24Vac Ith 16A - CTX³
44,89 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/416826-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX3
Ref. 416826
Contactor CTX³2NO+2NC-230Vac Ith 16A - CTX³
44,89 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen