19"patchpaneel 50xRJ45 telefonie 110 connect
LCS3 COPPER
LEGRAND
19"patchpaneel 50xRJ45 telefonie 110 connect
Ref. 033579
EAN-nr.
3245060335793
19"patchpaneel 50xRJ45 telefonie 110 connect
Productgroep : 40
160,70 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal bussen/koppelingen | 50 |
---|---|
Geschikt voor aantal connectoren | 50 |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Nee |
Categorie | 3 |
Aansluitwijze | 110 |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
---|---|
Kleur | Zwart |
Montagewijze | 19" inbouw |
Hoogte | 43.8 mm |
Breedte | 482.6 mm |
Diepte | 104.9 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
SELECTEER