-
Aantal ventilatoren
-
Aantal ventilatoren
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Type
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor 19 inch inbouw
-
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitgevoerd als inschuifventilator
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Recirculatieventilator
-
Montagewijze
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Dakventilator
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Met filter
-
Debiet, vrijuitblazend
-
Debiet, vrijuitblazend
-
Type schroefdraad
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Uitbreekpoorten
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Voorbedraad
-
Voorzien van een deur of deksel
Linkeo2 set van 2 verticale kabeldoorvoer voor 47U
Exclusief BTW
Linkeo2 set van 2 verticale kabeldoorvoer voor 42U
Exclusief BTW
Linkeo kit 4 ventilatoren inclusief thermostaat
Exclusief BTW
Linkeo Telesc 19" legbord 4 stijlen diepte 825mm 1U 30kg
Exclusief BTW
Linkeo Telesc 19" legbord 4 stijlen diepte 625mm 1U 30kg
Exclusief BTW
Linkeo Telesc 19" legbord 4 stijlen diepte 425mm 1U 30kg
Exclusief BTW
Linkeo kit 2 ventilatoren inclusief thermostaat
Exclusief BTW
Linkeo sokkel h=100 l=800 p=1000
Exclusief BTW
Linkeo sokkel h=100 l=600 p=1000
Exclusief BTW
Linkeo2 verticale kabelgeleiding 47U
Exclusief BTW
Linkeo sokkel h=100 l=600 p=800 ou p=600 l=800
Exclusief BTW
Linkeo socle h=100 b=800 d=800
Exclusief BTW
Linkeo sokkel h=100 l=600 p=600
Exclusief BTW
Wieltjes voor serverkast set van 4
Exclusief BTW
Linkeo Vast 19" legbord 4 stijlen diepte 825mm 1U 50kg
Exclusief BTW
Linkeo borstelingang
Exclusief BTW
Linkeo vert. kabelgeleiding 42U
Exclusief BTW
Linkeo Vast 19" legbord 4 stijlen diepte 625mm 1U 50kg
Exclusief BTW
Linkeo2 PDU steun voor 47U
Exclusief BTW
Linkeo Vast 19" legbord 4 stijlen diepte 425mm 1U 50kg
Exclusief BTW
Linkeo vert. kabelgeleiding 33U
Exclusief BTW
Linkeo2 PDU steun voor 42U
Exclusief BTW
Linkeo Vast 19" legbord 2 stijlen diepte 360mm 2U 15kg
Exclusief BTW
Linkeo kabelgeleidingspaneel 19" 2U 1 as
Exclusief BTW