FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
IEC-stroomsterkte
-
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst)
-
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst)
-
Materiaal
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Beschermingsgraad (IP)
LEGRAND
HYPRA
Ref. 052180
Half-inb.ctd kst 380V 10A 3P+A aanpassing vr M-L contactdoze
27,34 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
HYPRA
Ref. 052179
Half-inb.ctd kst 200V 16A 2P+A aanpassing vr M-L contactdoze
23,04 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen