FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)stroom In
-
Explosiegeteste uitvoering Ex-e
-
Uitvoering elektrische aansluiting 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting 2
-
Montagewijze
-
Aantal aansluitniveaus
-
Aantal klemposities per aansluitniveau
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Afsluitplaat noodzakelijk
-
Materiaal isolatielichaam
-
Intern verbonden etages
-
Bedrijfstemperatuur
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
LEGRAND
VIKING3
Ref. 037109
Schroefklem 1verb.-2ing/2uit 4mm² (spoed 6mm)blauw Viking 3
5,03 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
VIKING3
Ref. 037169
Schroefklem 1 verb.-2ing/2uit 4 mm²(spoed 6mm)grijs-Viking 3
5,03 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen