-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)stroom In
-
Explosiegeteste uitvoering Ex-e
-
Uitvoering elektrische aansluiting 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting 2
-
Montagewijze
-
Aantal aansluitniveaus
-
Aantal klemposities per aansluitniveau
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Afsluitplaat noodzakelijk
-
Materiaal isolatielichaam
-
Intern verbonden etages
-
Bedrijfstemperatuur
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
Schroefklem 1 verb. 4mm² (spoed 6 mm), grijs-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 10mm² (spoed 10 mm), blauw-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 16mm² (spoed 12 mm), blauw-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 35mm² (spoed 15 mm), blauw-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem1 verb. 2,5mm² (spoed 5 mm), oranje-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 4mm² (spoed 6 mm), oranje-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 6mm² (spoed 8 mm), blauw-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem1 verb. 2,5mm² (spoed 5 mm), rood-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 4mm² (spoed 6 mm), rood-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem1 verb. 2,5mm² (spoed 5 mm), grijs-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 10mm² (spoed 10 mm), grijs-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 70mm² (spoed 22 mm), grjis-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem1 verb. 2,5mm² (spoed 5 mm), blauw-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 4mm² (spoed 6 mm), blauw-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 6mm² (spoed 8 mm), grijs-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 16mm² (spoed 12 mm), grijs-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 35mm² (spoed 15 mm), grijs-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1verb. 4mm² groen (spoed 6mm) pvc voet - Viking
Exclusief BTW
Schroefklem 1verb. 6mm² groen (spoed 8mm) pvc voet - Viking
Exclusief BTW
Schroefklem1 verb. 16mm² (spoed 12 mm), groen-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem1 verb. 35mm² (spoed 15 mm), groen-Viking 3
Exclusief BTW