Batibox holle wand

Batibox holle wand

Doos Ø 67 mm voor een betere bekabelingsruimte (klokzaag Ø 67 mm)

Groot klembereik van de beugels. Zij zetten zich automatisch goed tijdens het schroeven, zelfs met een elektrische schroefmachine

Betere bevestiging op de wand dankzij de brede kraag


Troeven die de plaatsing vergemakkelijken


Dozen voor smalle mechanismen

Het Batibox-gamme beschikt ook over een weinig plaats innemende doos voor smalle mechanismen, die bijvoorbeeld een plaatsing tussen 2 kozijnen mogelijk maakt. Batibox bestaat ook uit DCL-dozen voor centrale verlichtingspunten en wandlampen, voor de installatie van lichtpunten. Deze dozen zijn uitgerust met nieuwe aansluittechniek met in een hoek van 45° geplaatste klemmen.

referentie 089337

Verticale / horizontale montage met dezelfde doos

Meervoudige dozen voor holle wanden zijn omkeerbaar. Ze kunnen zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst. Een mal voor dozen met meerdere elementen vergemakkelijkt de plaatsing ervan.