Modulaire verdeelkasten
Klemmenkasten en Drivia opbouw 13 modules
De klemmenafschermkasten van 2 tot 9 modules zijn uitermate geschikt voor het toevoegen van enkele elektrische kringen. De Drivia opbouwkasten (13 tot 52 modules) kunnen dankzij hun optimaal bekabelingvolume ingezet worden voor smalle montageruimtes.
Klemmenkasten
Klemafschermkasten
Ze worden geleverd met een folie, met een vast te klikken kap, die niet vastgeklikt geleverd
is en die kan worden verlood.
Ze bestaan uit:
- 1 bodem met langwerpige positioneergaten
- 1 DIN-rail
Van de klemafschermkasten zijn verschillende versies beschikbaar
- wandkasten met 1 tot 4 modules met een capaciteit van 1, 2 of 4 modules
- wandkasten met 6 modules, die worden geleverd met een IP 2X aardingsklemmenblok
met 4 gaten van 1,5 – 16 mm².
Ekinoxe mini wandkasten met 8/9 modules
Ze bestaan uit:
- 1 bodem met langwerpige positioneergaten
- 1 DIN-rail
Geleverd met IP 2X aardingsklemmenblok met 8 gaten van 1,5 – 16 mm². Bevestiging van de kap met 4 schroeven met snelle spoed. Verloodbare kap.
DRIVIA wandkasten - 13 modules per rij
Optimaal bekabelingscomfort
Dankzij de innovaties van Legrand, vergemakkelijkt en vereenvoudigt Drivia elke handeling tijdens de installatie van het elektrisch verdeelbord, voor een gewaarborgde tijdsbesparing. Frames, klemmenblokken, rails en alle onderdelen van de wandkast zijn voorzien van slimme snufjes die de bekabeling en montage van de producten optimaliseren.
- Rail uittrekbaar zonder gereedschap
De rail kan zonder gereedschap worden uitgenomen dankzij eenvoudige zijdelingse clips - Omlaag kantelbare rail
Voor een makkelijke installatie van verbindingsrails - Omhoog kantelbare rail
Voor een makkelijke toegang tot de klemmen voor de bekabeling
Vereenvoudigde plaatsing
Eenvoudig, esthetisch en praktisch, Drivia de nieuwe norm voor wandkasten
Perfecte assemblage en montage, makkelijke kabelinvoer, duidelijke markering, origineel ontwerp van de deuren: Drivia biedt alle garanties voor een geslaagde installatie.
- Geleide muurbevestiging
Het Drivia-toebehoren maakt de waterpasregeling van de wandkasten mogelijk (meegeleverd met de wandkast) - Koppeling van de wandkasten
De verbindingsjumpers maken het mogelijk de wandkasten verticaal of horizontaal te koppelen (meegeleverd met de wandkast)
Practibox S opbouw 18 modules
Standaard verdeelkast voor residentiële en tertiaire toepassingen
XL³ 125 opbouw 18 modules
De XL³ 125 is een opbouw wandkast voor woningbouw en professionele ruimtes tot 125 A van 1 tot 4 rijen van 18 modules.
Een frame dat kantelt en dat uitneembaar is zonder gereedschap: vereenvoudigde kabelinvoer
De XL³ 125 wandkast maakt het voor u eenvoudig om deze op de werkplaats in werking te stellen, dankzij drie functionaliteiten:
Frame dat zonder gereedschap kantelt. U ontgrendelt het frame zonder gereedschap,
met een eenvoudige beweging.
Uitneembaar aardingsklemmenblok. Het aardingsklemmenblok is verwijderbaar zonder gereedschap om de kabeldoorvoer te vergemakkelijken.
Uitneembaar frame. U kunt de bekabeling ook uitvoeren op een werkvlak, met het frame uit de wandkast.
Waterdichte Plexo³ kasten
Een gamma IP65-IK09 waterdichte kasten met talrijke slimme vondsten waarmee u bij de uitvoering tijd kunt besparen en waarmee u over verschillende configuraties beschikt.
Rechtstreekse toegang tot de wandkast: tijdsbesparing verzekerd
IP 65 en IK 09 gegarandeerd met geplaatste kabel. Kabelingangen waar wartels in passen.
Multifunctionele mantel: meer gebruiksmogelijkheden
Verticale (voor wandkasten met 2 of 3 rijen) bevestiging van de mantel.
Mogelijkheid om Osmoz bedieningen, P 17 contactdozen of afsluitdoppen te bevestigen.
Van 2 tot 72 modules
Een breed gamma wandkasten:
11 kastformaten:
- Van 2 tot 8 modules
- 12 modules met 1 tot 3 rijen
- 18 modules met 1 tot 4 rijen